Glasvezelhouders - Verbindende Kettingplaten

Schakelgrondplaten kunnen op elkaar worden aangesloten om een ketting te vormen voor het routeren van glasvezelkabels. Wanneer de cirkel compleet is, draait extra vezel op de spoel en vormt een “Y” voor verdeelpunten. Deze platen hebben een montagegat dat past bij draad-routeringsapparatuur.
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
Radius
:
30.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,0 mm
Gatdiameter
:
4,75 mm
Omvat (alle)
:
No Mounting Hardware
Maximale opslag
:
Based on Cable Clamp Diameter
Bevestigingsmethode
:
Screw
Aantal bevestigingsgaten
:
1
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
75,0 mm
Type
:
Support Base
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered