Vezelspoelen Toebehoren - Spoelverbinder

Stapelkolommen voor vezelspoelen zijn ontworpen om meerdere vezelspoelen te stapelen en kunnen worden vastgezet met een meegeleverde veerclip. Deze kolommen kunnen eenvoudig vanaf de onderzijde van de plaat worden bevestigd met een klinknagel.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Spoelverbinder
Lengte afstandhouder
:
32,0 mm
Omvat (alle)
:
Spring Clip
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,29 100 : € 3,84 1000 : € 3,39 5000 : € 2,99 10000 : € 2,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered