Vezelspoelen Toebehoren - Afstandhouder

Afstandshouders voor vezelspoelen zijn ontworpen om vezelspoelen van het PC-bord af te houden door ze in de gaten van de vezelspoel te klikken. Deze afstandshouders kunnen eenvoudig vanaf de onderzijde van de plaat worden bevestigd met een meegeleverde klinknagel.
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
Afstandhouder
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Omvat (alle)
:
Montagenagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Materiaaltype
:
RMS-390
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,23 50 : € 1,99 1000 : € 1,75 5000 : € 1,55 10000 : € 1,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered