Glasvezelgeleiders - Recht

Rechte vezelgeleiders zijn ontworpen voor controle bij het routeren van vezels. Dit assortiment van rechte vezelgeleider is verkrijgbaar in verschillende lengten met verschillende montagestijlen die het beste bij uw toepassing passen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Recht
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-0
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Totale hoogte
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,33 100 : € 2,06 1000 : € 1,79 5000 : € 1,52 10000 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Recht
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-0
Omvat (alle)
:
Adhesive Pad
Totale hoogte
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 100 : € 1,95 1000 : € 1,72 5000 : € 1,52 10000 : € 1,39 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Recht
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag; Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-0
Omvat (alle)
:
Adhesive Pad, Rivets
Totale hoogte
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,79 100 : € 2,50 1000 : € 2,20 5000 : € 1,94 10000 : € 1,79 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Recht
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-0
Omvat (alle)
:
Rivets
Totale hoogte
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,39 100 : € 2,13 1000 : € 1,88 5000 : € 1,65 10000 : € 1,53 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered