Glasvezelgeleiders - Hoek, Samenklikkend

Inklikbare hoekgeleiders voor optische vezels bieden opslag en controle door de buigradius bij een hoek van 90 graden. Elke hoekgeleider kan aan extra stukken worden vastgeklikt voor meer buigcontrole en vezelopslag.
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
Corner
Kleur
:
Natural
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Overall Height
:
7,0 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751833708
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered