Glasvezelgeleiders - Hoek

Hoekgeleiders voor optische vezels bieden opslag en controle door de buigradius bij een hoek van 90 graden. Deze selectie van geleiders bevat verschillende radiusopties en montagestijlen die het beste bij uw toepassing passen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795426
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,72 100 : € 2,42 1000 : € 2,12 5000 : € 1,86 10000 : € 1,69 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
35.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795433
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,94 100 : € 2,605 1000 : € 2,27 5000 : € 1,95 10000 : € 1,76 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795440
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,04 100 : € 2,70 1000 : € 2,36 5000 : € 2,04 10000 : € 1,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795501
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,95 100 : € 2,635 1000 : € 2,32 5000 : € 2,05 10000 : € 1,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
35 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795518
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 100 : € 2,55 1000 : € 2,25 5000 : € 1,99 10000 : € 1,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
40 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795525
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,12 100 : € 2,79 1000 : € 2,46 5000 : € 2,17 10000 : € 1,99 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795594
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
105
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,26 100 : € 6,405 1000 : € 4,55 5000 : € 3,58 10000 : € 3,14 25000 : € 2,77 50000 : € 2,54 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
42.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795600
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
106
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,71 100 : € 6,755 1000 : € 4,80 5000 : € 3,77 10000 : € 3,31 25000 : € 2,92 50000 : € 2,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
47.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795617
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
107
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,49 100 : € 3,125 1000 : € 2,76 5000 : € 2,42 10000 : € 2,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795662
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,68 100 : € 2,395 1000 : € 2,11 5000 : € 1,87 10000 : € 1,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
12,0 mm
Radius
:
35.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795679
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 100 : € 2,55 1000 : € 2,25 5000 : € 1,99 10000 : € 1,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
35.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795402
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,25 100 : € 1,99 1000 : € 1,73 5000 : € 1,69 10000 : € 1,46 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795419
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,42 100 : € 2,145 1000 : € 1,87 5000 : € 1,60 10000 : € 1,44 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
42.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795570
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
103
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,81 100 : € 2,52 1000 : € 2,23 5000 : € 1,95 10000 : € 1,80 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
47.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795587
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
104
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,85 100 : € 2,55 1000 : € 2,25 5000 : € 1,99 10000 : € 1,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
35.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795648
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,27 100 : € 2,035 1000 : € 1,80 5000 : € 1,58 10000 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
4,8 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795655
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,33 100 : € 2,085 1000 : € 1,84 5000 : € 1,63 10000 : € 1,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
5,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795396
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,25 100 : € 1,99 1000 : € 1,73 5000 : € 1,69 10000 : € 1,46 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
5,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795471
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,16 100 : € 1,935 1000 : € 1,71 5000 : € 1,49 10000 : € 1,38 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
5,5 mm
Radius
:
30 - 37 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795532
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,83 100 : € 3,275 1000 : € 2,72 5000 : € 2,39 10000 : € 2,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
5,0 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795563
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
102
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,69 100 : € 2,405 1000 : € 2,12 5000 : € 1,88 10000 : € 1,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
5,5 mm
Radius
:
37.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795624
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
108
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,97 100 : € 3,59 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
5,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795631
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
109
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,06 100 : € 1,84 1000 : € 1,62 5000 : € 1,43 10000 : € 1,31 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
5,5 mm
Radius
:
30.0 - 37.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795693
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,97 100 : € 2,65 1000 : € 2,33 5000 : € 2,07 10000 : € 1,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
M3/#6 Schroef
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Niets Inbegrepen
Overall Height
:
8,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795464
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,72 100 : € 2,42 1000 : € 2,12 5000 : € 1,86 10000 : € 1,69 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad
Overall Height
:
8,0 mm
Radius
:
30 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795549
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,95 100 : € 2,635 1000 : € 2,32 5000 : € 2,05 10000 : € 1,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Kleefpad en Snapnagels
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Kleefpad, Klinknagels
Overall Height
:
8,0 mm
Radius
:
40.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795556
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
101
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 38,76 10 : € 19,39 50 : € 9,25 100 : € 5,83 500 : € 5,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Hoek
Bevestigingsmethode
:
Snapnagel
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Includes (All)
:
Klinknagels
Overall Height
:
8,0 mm
Radius
:
30.0 mm
Gatdiameter
:
3,6 mm
Distance Between Fixing Holes
:
11,5 mm
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751795709
Materiaal
:
Nylon
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,68 100 : € 2,395 1000 : € 2,11 5000 : € 1,87 10000 : € 1,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered