Glasvezelgeleiders - Flexibele Afstandhouders en Houders

Afstandsstukken en houders voor flexibele vezelgeleiders zijn ontworpen ter ondersteuning van het OFFG-165M-19-BK modulaire geleidersysteem voor flexibele vezels. Deze componenten zijn plat verkrijgbaar voor vlakke montage aan de plaat, of met een afstandsstuk om de geleider op te tillen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Vlak
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Hole Diameter
:
2,5 mm
Style
:
1
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,435 500 : € 0,355 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Afstandhouder
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Hole Diameter
:
2,5 mm
Style
:
2
Spacer Length
:
5,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,435 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Afstandhouder
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Hole Diameter
:
2,5 mm
Style
:
2
Spacer Length
:
10,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,435 10000 : € 0,349 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Afstandhouder
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Compatible Hole Diameter
:
2,5 mm
Style
:
2
Spacer Length
:
16,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 0,435 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered