Glasvezelgeleiders - Flexibel

Modulaire systemen voor flexibele vezelgeleiders geven volledige controle met een unieke rugwervel, waarmee de geleider in elk vlak gericht kan worden.Door het ontwerp kan de glasvezel op elk punt naar binnen en naar buiten gaan, zonder risico op scheuren of knikken.
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
Flexibel
Material Flammability Standard
:
UL 94 V-0
Overall Height
:
5,8 mm
Totale Lengte
:
168,0 mm
Merk
:
Richco
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 5,69 500 : € 4,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered