Glasvezelschoenen

Deze glasvezelschoen zorgt voor een overgang tussen een dubbelwandige glasvezelkabel van 3mm naar een 900 micron glasvezelkabel. Het beperkt het buigen van de kabel en voorkomt signaalverlies.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPE
Type
:
900 Micron
Totale Lengte
:
22,2 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Elastomeer
ID - Barcode
:
5052751795976
Materiaaltype
:
RMS-185
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,688 500 : € 0,616 1000 : € 0,544 5000 : € 0,479 10000 : € 0,441 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered