Glasvezel verdeelstuk - 1 tot 4 uitgesplitste vezels

Met het 1 tot 4 optische vezelverdeelstuk kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide of gelijkwaardige versterking, of met een centraal GRP-lid, mechanisch en veilig worden beëindigd. Het verdeelstuk kan gestapeld worden en kan buizen groter dan 100N omvatten. Er is ook een ontwikkelingsset verkrijgbaar, die alle adapters bevat: OFM- 4-05-19BLK


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Cable Type
:
2.5-3.5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,79 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
4.1-5.0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
5.1-6.0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
7.1-8.5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
8.5-10.8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
5.0 mm OFBLT
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,65 50 : € 6,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
5.0 - 6.35 mm OFBLT
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
19,4 mm
Totale Lengte
:
47,7 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 17,27 50 : € 13,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Cable Type
:
2.5-10.8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 9,29 50 : € 7,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered