Clips voor Glasvezelbuizen - Scharnierende Bovensluiting

Clips voor Glasvezelbuizen die buiging voorkomen worden vastgeklikt voor eenvoudige installatie en zijn geschikt voor OFBLT, Fibre Bend Limiting Tubing, over een paneel, in een behuizing of in een rek. De scharnierbevestiging zorgt ook voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen. Verkrijgbaar in UL94 V-0 als UL94 V-2 materiaal
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
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Accessoiretype
:
Clip
Kabelbundeldiameters
:
4,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,219 1000 : € 0,1971 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Accessoiretype
:
Clip
Kabelbundeldiameters
:
4,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,228 1000 : € 0,2052 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered