Clips voor Glasvezelbuizen - Inklik

Fibre Bend Limiting Tubing kan met zadels gemonteerd worden, zoals de inklikclips. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten. Ontworpen voor 5 mm OFBLT-buis. De zadels worden over de buis geplaatst en door sluiting op de externe groeves in de buis gezet. De verbinding wordt vastgemaakt door de borgvoetjes door de plaatsingsgaten te drukken. Ze zijn verkrijgbaar in UL94 V-0 nylon.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Style
:
1
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
ID - Barcode
:
5052751834118
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,23 500 : € 0,986 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Style
:
2
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
5,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
ID - Barcode
:
5052751834125
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,146 2000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered