Clips voor Glasvezelbuizen - Gegroefd

Gegroefde Multibeugels voor Glasvezel zijn ontworpen met gebruik van Miniflex-technologie. Ze worden gebruikt met OFBLT-buizen op distributiepunten waar geordend kabelbeheer, bescherming en trekontlasting vereist zijn. Verdere veiligheid kan worden geboden door een kabelbinder rond het onderdeel, wat verwijdering van alle geborgde buizen voorkomt. Geschikt voor maximaal 12 buizen van 5mm. Ze worden bevestigd met M5/#10-schroeven.
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
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Hoogte
:
20,0 mm
Lengte
:
25,0 mm
Accessoiretype
:
Beugel met Sleuf
Kabelbundeldiameters
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
5,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Speciale eigenschappen (alle)
:
Holds a Maximum of 3 Tubes
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,07 1000 : € 0,868 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatibele schroefmaten (alle)
:
#10, M5
Hoogte
:
20,2 mm
Lengte
:
40,0 mm
Breedte
:
25,0 mm
Accessoiretype
:
Beugel met Sleuf
Kabelbundeldiameters
:
5,0 mm
Gatdiameter
:
5,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Speciale eigenschappen (alle)
:
Holds a Maximum of 12 Tubes
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,17 1000 : € 4,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered