Clips voor Glasvezelbuizen - Afstandhouder

Fibre Bend Limiting Tubing kan met buis- en leidingclips gemonteerd worden, zoals de afstandsclips.Ze zijn ontworpen voor een buis of pijp van 5mm. Ze zijn uitstekend voor routeringsvereisten boven het bord; verkrijgbaar in 4 verschillende afstandsopties. Het heeft een holle voet voor stabiliteit en om het hele gat af te dekken.Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0 materialen.
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
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,166 1000 : € 0,1494 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
4,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
4,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,166 1000 : € 0,1494 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
6,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
6,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,467 500 : € 0,224 1000 : € 0,141 5000 : € 0,111 10000 : € 0,0969 25000 : € 0,0854 50000 : € 0,0784 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Compatible Hole Diameter
:
6,5 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Accessory Type
:
Clip
Cable Bundle Diameter Range
:
5,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,21 100 : € 0,105 500 : € 0,0502 1000 : € 0,0317 5000 : € 0,0249 10000 : € 0,0218 25000 : € 0,0192 50000 : € 0,0176 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered