Beschermslang voor Glasvezel - Duplexer, Blue, 5.0 mm OFBLT Ingaande Kabel

Artikelcode: OFDC-8-635-19BK
Met deze Blue glasvezel duplexers worden kabels met aramide strengen uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Retentie van de buis is groter dan 100N. De ingaande kabel is 5.0 mm OFBLT.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Blauw
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
5.0 mm OFBLT
Totale breedte
:
16,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Diameter
:
16 2 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,00
essential solutions
delivered