Beschermslang voor Glasvezel - Duplexer, Green, 5.1-6.0 mm Ingaande Kabel

Artikelcode: OFDC-4-05-19BK
Met deze Green glasvezel duplexers worden kabels met aramide strengen uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Retentie van de buis is groter dan 100N. De ingaande kabel is 5.1-6.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Cable Type
:
5.1-6.0 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Diameter
:
16 2 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,75
essential solutions
delivered