Adapter voor Glasvezelopeningen: SC naar ST Connector, 1,4 - 3,5 mm Paneel

Artikelcode: OFCA-SC/ST-01
Nylon 6/6 Adapter voor Glasvezelopeningen verandert een opening voor een SC-poort in een opening voor een ST-poort in panelen met een dikte van 1,4 - 3,5 mm. Deze adapter is geschikt voor temperaturen van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Koppelingstype
:
SC naar ST
Compatibele paneeldiktes
:
1,4 - 3,5 mm
Totale hoogte
:
2,5 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 4 -
Totale Lengte
:
12,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered