Adapters voor Glasvezelopeningen

Adapters voor glasvezelopeningen veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze adapters zijn gemaakt van duurzaam UL94 V-2 Nylon 6/6-materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Koppelingstype
:
SC naar ST
Compatible Panel Thickness Range
:
1,4 - 3,5 mm
Overall Height
:
2,5 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
12,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Koppelingstype
:
SC naar ST
Compatible Panel Thickness Range
:
1,4 - 3,5 mm
Overall Height
:
2,5 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
12,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,176 5000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered