Ferrietkralen - Multiline-onderdrukker

Deze PCB-multiline interferentie onderdrukkende ferrietkralen zijn verkrijgbaar in vier maten. De kralen zijn voorzien van vertinde koperen verbindingsdraden die de gewenste configuratie op de printplaat completeren. De verbindingsdraden bestaan uit zuurstofvrij koper met hoge geleiding en een 95/5 tin/lood coating. Gemaakt van A5-materiaal.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Impedantie 25 MHz

Impedantie 100 MHz

Lengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
236 Ω
Impedantie 100 MHz
:
383 Ω
Afstand tussen sleuven
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
K5B A5
Hoogte
:
11,2 mm
Lengte
:
10,2 mm
Materiaal
:
RMS-303
Sleufbreedte
:
0,9 mm
Dikte
:
11.2 mm (0.441 in)
Breedte
:
11,2 mm
Draadmateriaal
:
RMS-307
Standaard Verpakking: 280

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,12 100 : € 3,04 280 : € 2,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
289 Ω
Impedantie 100 MHz
:
416 Ω
Afstand tussen sleuven
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
K5B A5
Hoogte
:
5,0 mm
Lengte
:
8,0 mm
Materiaal
:
RMS-303
Sleufbreedte
:
0,9 mm
Dikte
:
5.0 mm (0.197 in)
Breedte
:
5,0 mm
Draadmateriaal
:
RMS-307
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,28 500 : € 2,53 1000 : € 2,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
171 Ω
Impedantie 100 MHz
:
263 Ω
Afstand tussen sleuven
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
K5B A5
Hoogte
:
5,0 mm
Lengte
:
10,0 mm
Materiaal
:
RMS-303
Sleufbreedte
:
0,9 mm
Dikte
:
7.6 mm (0.299 in)
Breedte
:
5,0 mm
Draadmateriaal
:
RMS-307
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,25 200 : € 4,725 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered