Ferrietkralen - Axiaal Type

Dit zijn axiale ferrietkern-spoelen. Ze worden geleverd op spoelen en zijn daardoor geschikt voor automatische invoeging.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Impedantie 25 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Impedantie 100 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Lengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
32 Ω
Impedantie 100 MHz
:
51 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
2,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
4,0 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,513 2500 : € 0,245 5000 : € 0,2205 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
39 Ω
Impedantie 100 MHz
:
76 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
3,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
4,5 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,331 500 : € 0,157 1000 : € 0,1413 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
47 Ω
Impedantie 100 MHz
:
76 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
3,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
4,5 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,386 2500 : € 0,184 5000 : € 0,1656 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
46 Ω
Impedantie 100 MHz
:
72 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
3,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
4,7 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,331 500 : € 0,157 1000 : € 0,1413 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
49 Ω
Impedantie 100 MHz
:
79 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
3,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
4,7 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,428 2500 : € 0,205 5000 : € 0,184 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
56 Ω
Impedantie 100 MHz
:
89 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
2,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
7,0 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 2500 : € 0,064 5000 : € 0,0404 25000 : € 0,0377 50000 : € 0,035 100000 : € 0,0307 200000 : € 0,0295 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
68 Ω
Impedantie 100 MHz
:
113 Ω
Massief materiaal
:
K5B
Lengte
:
3,5 mm
Materiaal
:
RMS-303
Breedte
:
7,5 mm
Draadmateriaal
:
RMS-308
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,428 2500 : € 0,205 5000 : € 0,184 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered