Ferrietkralen

Bevat 3 productsoorten met 52 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Impedance 25 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(38)

Impedance 100 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(38)

Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Materiaal


Bekijken 1 - 3
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Ferrite Beads

Essentra's range of Ferrites Suppression Cores are used to prevent interference in two directions: from a device or to a device. Ferrite bead cores are available in axial configuration. The bead cores Tapered ferrite bead cores are available for "pick and place".


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Ferrietkralen - Multiline-onderdrukker

Deze PCB-multiline interferentie onderdrukkende ferrietkralen zijn verkrijgbaar in vier maten. De kralen zijn voorzien van vertinde koperen verbindingsdraden die de gewenste configuratie op de printplaat completeren. De verbindingsdraden bestaan uit zuurstofvrij koper met hoge geleiding en een 95/5 tin/lood coating. Gemaakt van A5-materiaal.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Ferrietkralen - Axiaal Type

Dit zijn axiale ferrietkern-spoelen. Ze worden geleverd op spoelen en zijn daardoor geschikt voor automatische invoeging.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered