Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 1,8 mm

Artikelcode: RFS5-7-2-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 10 Ω en een 100 MHz impedantie van 32 Ω. Insteeklengte van 9,7 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
10 Ω
Impedantie 100 MHz
:
32 Ω
Insteeklengte
:
9,7 mm
Totale Lengte
:
13,8 mm
Totale breedte
:
1,8 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 1000 : € 1,04
essential solutions
delivered