Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 16.0 mm

Artikelcode: RFS4-21-16-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 76 Ω , 100 MHz Impedance of 188 Ω. Insert Length of 27.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
76 Ω
Impedance 100 MHz
:
188 Ω
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
A5
Insteeklengte
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
32,0 mm
Totale breedte
:
16,0 mm
Materiaal
:
A5 RMS-303
Standaard Verpakking: 80

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,99 80 : € 9,89
essential solutions
delivered