Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 7,0 mm

Artikelcode: RFS3-6-7-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 25 Ω en een 100 MHz impedantie van 65 Ω. Insteeklengte van 8,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
25 Ω
Impedantie 100 MHz
:
65 Ω
Insteeklengte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
10,0 mm
Totale breedte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,10 100 : € 1,55 500 : € 0,738 1000 : € 0,465 5000 : € 0,367 10000 : € 0,32 25000 : € 0,282 50000 : € 0,26
essential solutions
delivered