Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 9,0 mm

Artikelcode: RFS3-2-9-K5B
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 46 Ω en een 100 MHz impedantie van 74 Ω. Insteeklengte van 3,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
46 Ω
Impedantie 100 MHz
:
74 Ω
Insteeklengte
:
3,0 mm
Totale Lengte
:
5,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 500 : € 0,596
essential solutions
delivered