Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 8,0 mm

Artikelcode: RFS1-6-8-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 28 Ω en een 100 MHz impedantie van 60 Ω. Insteeklengte van 8,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
28 Ω
Impedantie 100 MHz
:
60 Ω
Insteeklengte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
10,0 mm
Totale breedte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,96 500 : € 0,937
essential solutions
delivered