Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 12.7 mm

Artikelcode: RFS1-38-13-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 40 Ω , 100 MHz Impedance of 95 Ω. Insert Length of 48.5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
40 Ω
Impedance 100 MHz
:
95 Ω
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
A5
Insteeklengte
:
48,5 mm
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Materiaal
:
A5 RMS-303
Standaard Verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,36 30 : € 18,33
essential solutions
delivered