Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 28.5 mm

Artikelcode: RFS1-27-28-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 95 Ω , 100 MHz Impedance of 195 Ω. Insert Length of 34.4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
95 Ω
Impedance 100 MHz
:
195 Ω
Insert Length
:
34,4 mm
Totale Lengte
:
45,1 mm
Totale breedte
:
28,5 mm
Standaard Verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,00 24 : € 21,60
essential solutions
delivered