Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 25,4 mm

Artikelcode: RFS1-20-25-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 100 Ω en een 100 MHz impedantie van 180 Ω. Insteeklengte van 26,7 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
100 Ω
Impedantie 100 MHz
:
180 Ω
Insteeklengte
:
26,7 mm
Totale Lengte
:
38,5 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,60
essential solutions
delivered