Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 15,0 mm

Artikelcode: RFS1-17-15-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 48 Ω en een 100 MHz impedantie van 126 Ω. Insteeklengte van 21,5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
48 Ω
Impedantie 100 MHz
:
126 Ω
Insteeklengte
:
21,5 mm
Totale Lengte
:
25,5 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 108

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,42 54 : € 2,59
essential solutions
delivered