Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 15,0 mm

Artikelcode: RFS1-16-15-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 39 Ω en een 100 MHz impedantie van 110 Ω. Insteeklengte van 21,5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
39 Ω
Impedantie 100 MHz
:
110 Ω
Insteeklengte
:
21,5 mm
Totale Lengte
:
25,5 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 144

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 144 : € 0,635 1000 : € 0,593 5000 : € 0,548 10000 : € 0,474 25000 : € 0,451
essential solutions
delivered