Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 7.0 mm

Artikelcode: RFS1-15-7-2-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 14 Ω , 100 MHz Impedance of 41 Ω. Insert Length of 20.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
14 Ω
Impedance 100 MHz
:
41 Ω
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
A5
Insteeklengte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
23,3 mm
Totale breedte
:
7,0 mm
Materiaal
:
A5 RMS-303
Standaard Verpakking: 240

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,73 240 : € 0,439 1000 : € 0,41 5000 : € 0,381 10000 : € 0,33 25000 : € 0,313
essential solutions
delivered