Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 12,0 mm

Artikelcode: RFS1-15-12-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 23 Ω en een 100 MHz impedantie van 58 Ω. Insteeklengte van 20,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
23 Ω
Impedantie 100 MHz
:
58 Ω
Insteeklengte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
23,3 mm
Totale breedte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 144

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,63 77 : € 1,62
essential solutions
delivered