Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 15.0 mm

Artikelcode: RFS1-14-15-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 27 Ω , 100 MHz Impedance of 77 Ω. Insert Length of 18.7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
27 Ω
Impedance 100 MHz
:
77 Ω
Insert Length
:
18,7 mm
Totale Lengte
:
23,8 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 120

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,894 120 : € 0,537 1000 : € 0,501 5000 : € 0,464 10000 : € 0,401 25000 : € 0,381
essential solutions
delivered