Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 28,5 mm

Artikelcode: RFP4-40-28-MPA5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 77 Ω en een 100 MHz impedantie van 172 Ω. Insteeklengte van 52,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
77 Ω
Impedantie 100 MHz
:
172 Ω
Insteeklengte
:
52,0 mm
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale breedte
:
28,5 mm
Omvat (alle)
:
Plastic w/ Adhesive Base
Standaard Verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,43
essential solutions
delivered