Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 12,0 mm

Artikelcode: RFP3-16-12-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 28 Ω en een 100 MHz impedantie van 90 Ω. Insteeklengte van 21,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
28 Ω
Impedantie 100 MHz
:
90 Ω
Insteeklengte
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
25,0 mm
Totale breedte
:
12,0 mm
Omvat (alle)
:
Nothing Included
Standaard Verpakking: 144

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,65 77 : € 6,99
essential solutions
delivered