Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 10.2 mm

Artikelcode: RFP2-10-10-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 27 Ω , 100 MHz Impedance of 69 Ω. Insert Length of 12.5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
27 Ω
Impedance 100 MHz
:
69 Ω
Insert Length
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
16,5 mm
Totale breedte
:
10,2 mm
Includes (All)
:
Nothing Included
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,29 200 : € 7,461
essential solutions
delivered