Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 28.5 mm

Artikelcode: RFP1-40-28-M-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 77 Ω , 100 MHz Impedance of 152 Ω. Insert Length of 52.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
77 Ω
Impedance 100 MHz
:
152 Ω
Insert Length
:
52,0 mm
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale breedte
:
28,5 mm
Includes (All)
:
Metal Clip
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,01 10 : € 21,609
essential solutions
delivered