Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 15.0 mm

Artikelcode: RFP1-40-15-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 50 Ω , 100 MHz Impedance of 124 Ω. Insert Length of 52.0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
50 Ω
Impedance 100 MHz
:
124 Ω
Insert Length
:
52,0 mm
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Includes (All)
:
Spring
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,98 20 : € 25,19
essential solutions
delivered