Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 13,0 mm

Artikelcode: RFP1-40-13-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 45 Ω en een 100 MHz impedantie van 114 Ω. Insteeklengte van 52,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
45 Ω
Impedantie 100 MHz
:
114 Ω
Insteeklengte
:
52,0 mm
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale breedte
:
13,0 mm
Omvat (alle)
:
Spring
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 23,26
essential solutions
delivered