Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 28.5 mm

Artikelcode: RFP1-34-28-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 80 Ω , 100 MHz Impedance of 181 Ω. Insert Length of 43.7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
80 Ω
Impedance 100 MHz
:
181 Ω
Insert Length
:
43,7 mm
Totale Lengte
:
55,1 mm
Totale breedte
:
28,5 mm
Includes (All)
:
Metal Clip
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,73 10 : € 18,657
essential solutions
delivered