Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 10.0 mm

Artikelcode: RFP1-34-10-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 36 Ω , 100 MHz Impedance of 104 Ω. Insert Length of 43.7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
36 Ω
Impedance 100 MHz
:
104 Ω
Color
:
Black
Massief materiaal
:
A5
Insteeklengte
:
43,7 mm
Totale Lengte
:
55,1 mm
Overall Width
:
10,0 mm
Omvat (alle)
:
Spring
Materiaal
:
A5 RMS-303
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,82 40 : € 20,538
essential solutions
delivered