Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 28.5 mm

Artikelcode: RFP1-26-28-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 102 Ω , 100 MHz Impedance of 189 Ω. Insert Length of 34.4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
102 Ω
Impedance 100 MHz
:
189 Ω
Insert Length
:
34,4 mm
Totale Lengte
:
45,0 mm
Totale breedte
:
28,5 mm
Includes (All)
:
Metal Clip
Standaard Verpakking: 15

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 16,59 15 : € 14,931
essential solutions
delivered