Ferrietkernen voor Platte Kabels - Totale breedte van 10,0 mm

Artikelcode: RFP1-26-10-M-A5
Ferrietkernen voor platte kabels met een 25 MHz impedantie van 43 Ω en een 100 MHz impedantie van 110 Ω. Insteeklengte van 34,4 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
43 Ω
Impedantie 100 MHz
:
110 Ω
Insteeklengte
:
34,4 mm
Totale Lengte
:
45,0 mm
Totale breedte
:
10,0 mm
Omvat (alle)
:
Spring
Standaard Verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,69
essential solutions
delivered