Flat Cable Ferrite Cores - Overall width of 25.4 mm

Artikelcode: RFP1-20-25-A5
Flat Cable Ferrite's with a 25 MHz Impedance of 105 Ω , 100 MHz Impedance of 175 Ω. Insert Length of 26.6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
105 Ω
Impedance 100 MHz
:
175 Ω
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
A5
Insteeklengte
:
26,6 mm
Totale Lengte
:
38,0 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Omvat (alle)
:
Metal Clip
Materiaal
:
A5 RMS-303
Standaard Verpakking: 15

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,34 15 : € 13,80
essential solutions
delivered