Ferriethulzen - Ronde Kunststof Behuizing

Deze ferriethulzen worden gebruikt als onderdrukkingskernen voor ronde kabels en zijn beschikbaar voor vele kabeldiameters. Deze A5-materiaalkernen worden rond de kabel geplaatst en verzwakken elke EMI-emissie. Door de nylon behuizing klikken de kernhelften zo dicht. De kernen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Impedantiewaarden zijn gemeten met een enkele wikkeling.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Impedantie 25 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Impedantie 100 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(8)

Lengte body

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(9)

Buitenhoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedantie 25 MHz
:
93 Ω
Impedantie 100 MHz
:
158 Ω
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte body
:
25,5 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
3,5 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
12,0 mm
Totale diameter
:
13,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 60

Kopen in veelvouden van: 60

60 : € 1,94 120 : € 1,84 300 : € 1,76 600 : € 1,66 1200 : € 1,51 3000 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
47 Ω
Impedantie 100 MHz
:
101 Ω
Binnendiameter
:
7,0 mm
Lengte body
:
18,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
15,5 mm
Totale diameter
:
14,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
14,0 mm
Standaard Verpakking: 150

Kopen in veelvouden van: 150

150 : € 1,97 300 : € 1,87 750 : € 1,77 1500 : € 1,70 3000 : € 1,53 7500 : € 1,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
115 Ω
Impedantie 100 MHz
:
180 Ω
Binnendiameter
:
7,0 mm
Lengte body
:
30,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
4,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
15,0 mm
Totale diameter
:
17,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
17,0 mm
Standaard Verpakking: 36

Kopen in veelvouden van: 36

36 : € 2,06 72 : € 1,97 180 : € 1,87 360 : € 1,77 720 : € 1,60 1800 : € 1,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
120 Ω
Impedantie 100 MHz
:
190 Ω
Binnendiameter
:
9,5 mm
Lengte body
:
36,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
9,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
18,0 mm
Totale diameter
:
20,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,26 100 : € 2,16 250 : € 2,05 500 : € 1,94 1000 : € 1,75 2500 : € 1,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
150 Ω
Impedantie 100 MHz
:
260 Ω
Binnendiameter
:
8,5 mm
Lengte body
:
39,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
7,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
20,0 mm
Totale diameter
:
20,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,25 100 : € 2,14 250 : € 2,04 500 : € 1,93 1000 : € 1,74 2500 : € 1,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
60 Ω
Impedantie 100 MHz
:
120 Ω
Binnendiameter
:
8,0 mm
Lengte body
:
17,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
23,0 mm
Totale diameter
:
19,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
19,5 mm
Standaard Verpakking: 80

Kopen in veelvouden van: 80

80 : € 1,57 160 : € 1,49 400 : € 1,42 800 : € 1,35 1600 : € 1,21 4000 : € 1,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
75 Ω
Impedantie 100 MHz
:
160 Ω
Binnendiameter
:
8,2 mm
Lengte body
:
20,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
23,4 mm
Totale diameter
:
19,2 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
19,2 mm
Standaard Verpakking: 40

Kopen in veelvouden van: 40

40 : € 1,77 80 : € 1,67 200 : € 1,60 400 : € 1,52 800 : € 1,37 2000 : € 1,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
130 Ω
Impedantie 100 MHz
:
200 Ω
Binnendiameter
:
9,5 mm
Lengte body
:
31,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
8,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
20,0 mm
Totale diameter
:
19,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
19,5 mm
Standaard Verpakking: 32

Kopen in veelvouden van: 32

32 : € 2,20 64 : € 2,09 160 : € 1,99 320 : € 1,88 640 : € 1,70 1600 : € 1,53 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
120 Ω
Impedantie 100 MHz
:
190 Ω
Binnendiameter
:
9,5 mm
Lengte body
:
31,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
9,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
20,0 mm
Totale diameter
:
19,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
19,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,09 100 : € 1,99 250 : € 1,88 500 : € 1,79 1000 : € 1,61 2500 : € 1,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
97 Ω
Impedantie 100 MHz
:
207 Ω
Binnendiameter
:
11,0 mm
Lengte body
:
31,5 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
11,00 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
20,5 mm
Totale diameter
:
20,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
20,5 mm
Standaard Verpakking: 80

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,43 80 : € 2,37 100 : € 2,31 250 : € 2,19 500 : € 2,09 1000 : € 1,88 2500 : € 1,70 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
96 Ω
Impedantie 100 MHz
:
207 Ω
Binnendiameter
:
9,5 mm
Lengte body
:
28,5 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
9,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
17,5 mm
Totale diameter
:
17,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
17,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,38 100 : € 1,31 250 : € 1,25 500 : € 1,18 1000 : € 1,07 2500 : € 0,959 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
270 Ω
Impedantie 100 MHz
:
560 Ω
Binnendiameter
:
10,2 mm
Lengte body
:
13,5 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
10,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
28,5 mm
Totale diameter
:
24,5 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
24,5 mm
Standaard Verpakking: 44

Kopen in veelvouden van: 44

44 : € 1,86 88 : € 1,76 220 : € 1,66 440 : € 1,58 880 : € 1,43 2200 : € 1,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
90 Ω
Impedantie 100 MHz
:
140 Ω
Binnendiameter
:
13,5 mm
Lengte body
:
36,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
12,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
22,0 mm
Totale diameter
:
23,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
23,0 mm
Standaard Verpakking: 80

Kopen in veelvouden van: 80

80 : € 2,78 160 : € 2,64 400 : € 2,51 800 : € 2,39 1600 : € 2,14 4000 : € 1,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
50 Ω
Impedantie 100 MHz
:
105 Ω
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte body
:
36,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
6,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
22,0 mm
Totale diameter
:
23,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
23,0 mm
Standaard Verpakking: 80

Kopen in veelvouden van: 80

80 : € 3,39 160 : € 3,21 400 : € 3,05 800 : € 2,92 1600 : € 2,62 4000 : € 2,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
70 Ω
Impedantie 100 MHz
:
140 Ω
Binnendiameter
:
11,5 mm
Lengte body
:
18,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
11,5 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
31,5 mm
Totale diameter
:
28,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 40

Kopen in veelvouden van: 40

40 : € 1,93 80 : € 1,83 200 : € 1,74 400 : € 1,65 800 : € 1,49 2000 : € 1,35 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
45 Ω
Impedantie 100 MHz
:
100 Ω
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte body
:
15,5 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
15,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
33,0 mm
Totale diameter
:
29,0 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 36

Kopen in veelvouden van: 36

36 : € 1,91 72 : € 1,81 180 : € 1,72 360 : € 1,63 720 : € 1,47 1800 : € 1,33 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Impedantie 25 MHz
:
140 Ω
Impedantie 100 MHz
:
225 Ω
Binnendiameter
:
13,0 mm
Lengte body
:
34,0 mm
Casing Material
:
Zwart Nylon 6/6 RMS-244
Compatibele kabeldiameters
:
13,0 mm
Ferrite Material
:
K5B RMS-303
Materiaal
:
K5B;Nylon RMS-303
Buitenhoogte
:
31,0 mm
Totale diameter
:
30,8 mm
Type
:
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Breedte
:
30,8 mm
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 4,08 40 : € 3,88 100 : € 3,67 200 : € 3,50 400 : € 3,15 1000 : € 2,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered