Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-80-60-70
Ferriethulzen met een binnendiameter van 6,0 mm en een totale diameter van 8,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
20 Ω
Impedance 100 MHz
:
42 Ω
Binnendiameter
:
6,0 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
8,0 mm
Breedte
:
7,0 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,39 250 : € 0,187 500 : € 0,118 1000 : € 0,111 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0914 20000 : € 0,0856
essential solutions
delivered