Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-80-40-40
Ferriethulzen met een binnendiameter van 4,0 mm en een totale diameter van 8,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
23 Ω
Impedance 100 MHz
:
46 Ω
Binnendiameter
:
4,0 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
8,0 mm
Breedte
:
4,0 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,623 500 : € 0,298 1000 : € 0,2682
essential solutions
delivered