Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-200-100-80
Ferriethulzen met een binnendiameter van 10,0 mm en een totale diameter van 20,0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
38 Ω
Impedance 100 MHz
:
62 Ω
Binnendiameter
:
10,0 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
20,0 mm
Breedte
:
8,0 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,94 100 : € 3,546
essential solutions
delivered