Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-187-102-143
Ferriethulzen met een binnendiameter van 10,2 mm en een totale diameter van 18,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
70 Ω
Impedance 100 MHz
:
119 Ω
Binnendiameter
:
10,2 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
18,7 mm
Breedte
:
4,3 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,82 100 : € 3,438
essential solutions
delivered